Опубликуйте свои продукты
AMS Air Measuring Station
Ruskin

AMS Air Measuring Station

The complete AMS unit is factory assembled and tested to provide accurate setpoint monitoring at all times.  The unit comes standard with a honeycomb airflow straightener, pressure sensing station and a high performance glass-on-silicone pressure transducer.  The sensing blades are extruded aluminum with a clear anodize finish.  The pressure transducer output signal is field selectable and can be routed to a building automation system for continuous monitoring of the flow.  With a simple jumper setting you may choose either a 0 to 5 Vdc or 0 to 10 Vdc output signal.  The output signal is proportional to CFM.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-099
  • Тип продукцииFlow Controls
  • Группа продукцииAir Measuring Stations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Панели управления

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты