Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 из 5 звезд4.5(13 отзывы)
    The ELF211D Stationary Heavyline Louver is a 2" deep stationary louver 6063T5 extruded aluminum, .060" (1.5) nominal wall thickness. It features:
    • 38% Free Area.
    • Published performance ratings.
    • High performance frame system.
    • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    • Architecturally styled, hidden mullions.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-17
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи

    Доступно в регионах:

    Северная Америка