Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S

    The ELF6811S Stationary Louver K-style Stormproof Blades is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 49% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-32
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи