Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
The ELF81S30 Stationary Heavyline Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

• 52% free area.
• Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
• All aluminum construction for high resistance to corrosion.
• Outstanding durability and low maintenance.
• Low pressure drop with high free area.
Cпецификация
  • The ELF81S30 stationary louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

    • 53% free area.
    • Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for high resistance to corrosion.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    • Low pressure drop with high free area.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-35
  • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Группа продукцииStationary Louvers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки