Опубликуйте свои продукты
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645

    The ACL645 Stationary Acoustical louver has 6" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

    • 29% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-4
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииAcoustical Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи