Опубликуйте свои продукты
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625

    The EME3625 Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver has a 3" deep frame and vertical blades.

    It features:

    • 45% free area.
    • Closely spaced vertical blades that prevent the penetration of wind-driven rain, reducing damage and additional operating expenses.
    • Less expensive than 4" and 6" wind-driven rain models.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-45
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииWind-Driven Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи