Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30

    4.7 из 5 звезд4.7(9 отзывы)
    The ET125 and ET125-30 Thin Line Satationary Louvers are 1 ¼” deep thinline stationary louvers that are primarily used for decorative louver and PTAC applications where water penetration is not a concern. They feature:

    • Thin depth for limited space applications.
    • High free area.
    • Available with a variety of frame styles.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-51
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи