Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/99ad9bb5-0287-4720-a6cd-2c90c8ff4b40
Главная страница
Категории
Строительство
Shading Systems
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV300
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV300
The EV300 Screen has 2" spacing and features:
• Low profile rear supports for attractive appearance.
• Excellent visual screening with airflow.
• Horizontal blade arrangement option.
• Aluminum construction.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-52
Тип продукции
Screens and Louvers
Группа продукции
Architectural Screens and Grilles
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12962
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Shading Systems
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Upside Innovations
Commercial Awnings
4.7
(
23
)
Загрузить
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy
Загрузить
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Загрузить
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy Lattice 8"
Загрузить
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Загрузить
WAREMA Renkhoff SE
Front-mounted awning with drop arm
Загрузить