Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/2be82fa7-ea70-4ddd-8d27-ca7c5813d869
Главная страница
Категории
Двери
Жалюзи
Ruskin Aluminum Stationary Louver GFL800D
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Ruskin Aluminum Stationary Louver GFL800D
The GFL800D Stationary Louver has a 4" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:
• 45% free area.
• Weather protection capability.
• Drainable blades.
• Extruded aluminum construction.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-59
Тип продукции
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Группа продукции
Stationary Louvers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12971
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Жалюзи
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Загрузить
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Загрузить
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Загрузить