Опубликуйте свои продукты
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L26
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L26
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L26

    The L26 Formed Steel Stationary Sightproof Louver is a 6" deep stationary louver. It features:

    • 47% free area.
    • Sightproof and vandal resistant blades.
    • Economical galvanized steel construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-61
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииSightproof Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи