Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/37e63342-dd02-4505-8425-c3f71ac517be
Главная страница
Категории
Двери
Жалюзи
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
The L530 Steel Stationary K-style Stormproof Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features:
• 45% free area.
• Low pressure drop.
• Economical galvanized steel construction.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-64
Тип продукции
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Группа продукции
Stationary Louvers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12428
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Жалюзи
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Загрузить
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Загрузить
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Загрузить
Ruskin
Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP
3.6
(
5
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
4.5
(
13
)
Загрузить