Опубликуйте свои продукты
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361

    The L5361 Stationary louver is 4" deep sand removal louver. It features:
    • 27% free area.
    • Sand efficiency removal of approximately 90% measured during tests described in ASHRAE Standard 52-76 test method.
    • Architecturally styled design for pleasing appearance.
    • Galvanized steel construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-65
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи