Опубликуйте свои продукты
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811

    The L6811 Steel Stationary J-Style Weatherproof Louver is 6" deep with a 45 degree blade angle. It features:

    • 42% free area.
    • Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
    • Economical galvanized steel construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-68
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи