Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    The BV100 Brick Vent has a 4" deep standard frame and a 1-1/2" deep flange frame. It features:
    • Minimum 39% free area for desired venting.
    • Continuous weepage at bottom and a high, rear water stop give optimum water pentration protection.
    • Extruded aluminum construction for long life and corrosion resistance.
    • Continuous blades without mullions for attractive appearance.
    Cпецификация
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-7
    • Тип продукцииCavity Vents
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
    • Код CSI MasterFormat 201404 05 23.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Masonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • Номер OmniClass23-13 21 27 15 13
    • Наименование OmniClassCavity Vents

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты