Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/22396987-92d9-4d54-9c2a-7e125b49d83a
Главная страница
Категории
Двери
Жалюзи
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
76% free area
Tight shut off for excellent weather protection
Rugged galvanized steel construction
Exposed linkage for easy maintenance
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-76
Тип продукции
Exterior Louvers and Grilles
Группа продукции
Adjustable Louvers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12803
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Жалюзи
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Загрузить
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Загрузить