Опубликуйте свои продукты
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811

    The EAL6811 Stationary Acoustical Louver has a 6" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:

    • 30% free area.
    • Sound attenuation capabilities.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-9
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииAcoustical Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи