Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X

    The ELF375X Aluminum Stationary Drainable Louver has a 4" deep frame with a 37-1/2 degree blade angle. It features:

    • 54% free area.
    • High performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
    • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    • All welded, aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-90
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи