Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/ae1f5027-c048-4209-a681-29f2c2f77384
Главная страница
Категории
Двери
Жалюзи
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
The EME420DD Stationary Wind Driven Rain Louvers has a 4" deep frame and sightproof blade's.
It features:
AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
AMCA Certified Air and Water Performance.
Maximum 1250 fpm water penetration.
Continuous blade lengths up to 120" wide.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ruskin-005
Тип продукции
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Группа продукции
Wind-Driven Louvers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2011-12-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/model/EME420DD
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Жалюзи
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Загрузить
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Загрузить