Опубликуйте свои продукты
Table DAGNY accessible - DAG715
Table DAGNY accessible - DAG715
Table DAGNY accessible - DAG715
Table DAGNY accessible - DAG715
    Saferoad Citylife

    Table DAGNY accessible - DAG715

    DAGNY delivers the perfect balance between aesthetics and comfort. The timeless design makes the furniture easy to place and blends into all types of urban, park and courtyard environments.

    The park furniture is Swedish-made and produced with great care in form, functionality and choice of materials. This results in furniture that can withstand long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches, sofas and tables. The construction is solid with a steel frame and solid Swedish pine boards, and the seating furniture is available both with and without easy-grip armrests.

    Cпецификация
    • Product name: Table DAGNY accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 1810mm

      Height: 720mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtable-dagny-accessible-dag715
    • Тип продукцииDAGNY
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Финляндия
    Франция
    Швеция

    Похожие продукты