Опубликуйте свои продукты
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
    Saferoad Citylife

    Trash SSH - SSH100

    SSH waste bin is a spacious and powerful solution for handling waste in public places and areas with a large flow of people. The containers have an extremely robust and durable construction that can withstand most things. Heavy-duty expanded metal sides provide a well-ventilated waste space.

    The side-opening door construction is ergonomically designed for comfortable emptying without the heavy lifting of large garbage bags. The lid is available in two models: flat or with a drop-in.

    Cпецификация
    • Product name: Trash SSH

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtrash-ssh-ssh100
    • Тип продукцииSSH
    • Группа продукцииLitter Bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Финляндия
    Франция
    Швеция