Опубликуйте свои продукты
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall
Safti First

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall with SuperLite II-XL 120 hurricane glazing
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated, aluminum framing system.
  • Available with UL Certifications, Florrida Product Approvals with HVHZ Compliance and Texas Department of Insurance (TDI) approvals for Windows/Walls and Single/Pair Doors.
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • Тип продукцииWalls
  • Группа продукцииFire resistive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCВитраж
  • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
  • Код ССКПУ ООН30151806
  • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 15 11 25
  • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка