Опубликуйте свои продукты
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair
Safti First

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair

20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door with SuperLite I glazing
  • Full vision, 20 minute, stile and rail aluminum door.
  • Tested to NFPA 252 and UL 10C with positive pressure.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка20_m_fire_prot_alum_door_pair
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииFire protective
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
  • Классификация IFCВитраж
  • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
  • Код ССКПУ ООН30151806
  • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 15 11 25
  • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка