Опубликуйте свои продукты
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior
    Safti First

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior

    60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior with SuperLite II-XL 60 glazing
    • Aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
    • 60 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
    • Fully vetted for exterior performance with static & dynamic water pressure testing, air infiltration testing, thermal cycling & condensation evaluation, and structural, seismic and interstory displacement testing.
    • Can be customized to meet Level 8 Ballistic per UL 752-2005.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60_m_fire_resist_wall_interior
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииFire resistive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 15 11 25
    • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка