Опубликуйте свои продукты
GPX Curtain Wall
GPX Curtain Wall
    Safti First

    GPX Curtain Wall

    • 60 to 120 minute, fire resistive, aluminum clad framing system for multi-story spans of glass tested to ASTM E-119, which limits the temperature rise to 250 F above ambient on the non-fire side.
    • Ideal for property line and wildfire/urban interface situations.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

    Fire Resistive Curtain WallStandard profiles:
    • 3" - 300CW Series
    Available profiles:
    • 2-1/2" - 250CW Series
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsaftifirst-gpx-curtain-wall
    • Тип продукцииBuilding Materials
    • Группа продукцииFire-Rated Glass
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки