Опубликуйте свои продукты
Fence, machinery and equipment protection
Saher-Aidat

Fence, machinery and equipment protection

Saher-fence blends in well with its surroundings and is an effective solution for protecting and marking off areas. A well designed fence solution is important because an effective result is influenced by so many factors, such as the customer’s need, type of soil, shape of terrain, geographical location, climatic conditions and official regulations. A Saher fence has a stylish and solid structure, that stays erect from one year to the next.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-013
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)4000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFencing
  • Код ССКПУ ООН301520