Опубликуйте свои продукты
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile
    Saima Sicurezza S.p.a.

    SecurFlow - Turnstile

    SecurFlow maximizes pedestrian throughput while preventing opposite direction traffic. SecurFlow safely prevents access from an non-secured area to a secured one while optimizing the throughput. SecurFlow combined cameras and sensors systems accurately detec ts objects as small as 2 cubic inches either thrown (“flying”) or abandoned within the portal. SecurFlow’s modular structure adapts to architectural requirements or space constraints. The two-door and the three-door models can be coupled with a swing gate speed-lane corridor. SecurFlow’s LED lighting system has outputs inside and outside the portal indicating functioning modes or directions to the users.
    Cпецификация
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 x 18 Ah sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: photocell on the vertical sides of the doors both at the entrance and the exit and torque control system. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 2555 mm - 100 5/8" Width 900 mm - 35 7/16" Length 816 mm - 32 1/8" Passage dimensions: Width 600 mm - 23 5/8" 8. Weight: 40 Kg - 88,2 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSecurFlow-Turnstile
    • Тип продукцииSecurity Doors
    • Группа продукцииMotorized Security Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2555
    • Ширина (мм)1294
    • Глубина (мм)7798
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1885
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
    • Код ССКПУ ООН46171619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Описание Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Номер OmniClass23-21 35 23 11
    • Наименование OmniClassDetention Enclosures
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors