Опубликуйте свои продукты
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Drywall system in wet areas.

    GypWall Total thickness 101 mm.

    - Single frame C74U76 @400mm.

    - 12.5mm. Gyproc Glasroc H Ocean board

    - ISOVER Insulation 24K


    Product List :

    Board

    - Gyproc Glasroc H Ocean board 12.5mm.

    Gyproc Glasroc H with fiberglass surface, the best moisture-resistant type for dry wall systems in wet areas. It provides outstanding performance in terms of tiling. Not only it is a gypsum board that is resistant to high humidity but also the surface area can also reflect water well.

    Insulation

    - ISOVER Insulation 24 kg/m³

    Isover glass wool insulation which made of high quality fiberglass with the property of excellent resistance to heat and high temperatures indoors. Used with Gyproc drywall system to increase the efficiency of heat insulation and soundproofing between rooms interior.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • Тип продукцииGyproc
    • Группа продукцииWall
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-03-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)101
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Описание Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Доступно в регионах:

    Азия