Constructed of 16 gauge steel, Salsbury 51000 series 15" wide standard lockers offer ample space for personal storage needs. 15" wide single tier standard lockers are available in a gray, tan or blue powder coated finish and as unassembled or assembled units. One wide lockers are 15" wide and three (3) wide lockers are 45" wide. These spacious lockers are six (6) feet high (add 6'' for legs) and are available in 15" and 18" depths. 15" wide standard single tier lockers include an adjustable hat shelf, a double prong ceiling hook and three (3) wall hooks. The 18'' deep standard single tier lockers include a coat rod that can accommodate full length garments. Sloping hoods, finished end panels, end bases, front bases, compartment shelves, fillers and lockers without legs are available as options upon request.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |