Constructed of 16 gauge steel, Salsbury 63000 series 12" wide triple tier standard lockers provide privacy and are suitable wherever storage space is limited. Measuring five (5) feet and six (6) feet in height (add 6'' for legs) and depths of 12'', 15'' and 18'', these durable lockers are available in a gray, tan or blue powder coated finish and as unassembled or assembled units. One wide lockers are 12" wide and three (3) wide lockers are 36" wide regardless of height and depth. 12" wide triple tier standard lockers feature three (3) single wall hooks. Sloping hoods, finished end panels, end bases, front bases, compartment shelves, fillers and lockers without legs are available as options upon request.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |