Made entirely of aluminum, Salsbury U.S.P.S. approved 4800 series heavy duty rural mailboxes feature a 1/8'' thick extruded aluminum body and a 1/8'' thick die cast aluminum front door and rear cover. Heavy duty rural mailboxes also feature a durable powder coated finish available in four (4) contemporary colors and include an adjustable red signal flag and a magnetic door catch. The die cast door is attached to the body with a full width stainless steel hinge allowing for smooth operation. Heavy duty rural mailboxes can be mounted on standard, decorative or deluxe mailbox posts, spreaders or a base of your choice. Rural mailboxes are approved for U.S.P.S. curbside mail delivery.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |