Made entirely of aluminum, Salsbury U.S.P.S. approved 4300 series roadside mailboxes feature both a front and rear access locking door. Available in a durable powder coated black, green, silver or white finish, each unit includes an outgoing mail tray, a lock with two (2) keys on each door (keyed alike) and an adjustable red signal flag. Mail is deposited through a non-locking access panel on the front. Roadside mailboxes can be mounted on the optional bolt mounted (#4365) or in-ground mounted (#4385) aluminum pedestals, in-ground mounted aluminum deluxe posts (#4370, #4372, #4373 and #4374) or a base of your choice. Roadside mailboxes can also be mounted in columns, masonry or walls. Newspaper holders (#4315) and non-locking thumb latches (#4388) are available as options upon request. Roadside mailboxes are approved for U.S.P.S. curbside mail delivery. Master postal lock not required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |