Опубликуйте свои продукты
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
    Salvatori

    Ishiburo - Bathtub

    This Ishiburo Bathtub, designed by award-winning Japanese architect Kengo Kuma, is composed of a natural stone base encircling a simple rectangular basin. The Ishiburo texture, a series of irregular lines carved into the surface of the stone, decorate the exterior of the bathtub. Part of a wider collection that includes a basin and shower tray, together they create a refined addition in natural stone to either a Salvatori ‘total look’ bathroom or mixed with other contemporary pieces. “I aspired to maximise the inherent material quality of stone. Being immersed in warm water contained within stone brings instinctive comfort to human beings”. These are the words of renowned architect and designer Kengo Kuma who, with Ishiburo, designed a collection which creates a truly harmonious and tranquil bathroom experience. Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    Cпецификация
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIshiburo-Bathtub
    • Тип продукцииIshiburo
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)2035
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs