Опубликуйте свои продукты
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Rectangular

    The Archimede mirrors, framed in gun-metal painted steel, combine geometric elegance with smart functionality. Their discreet hinge system allows the circular and rectangular forms to gracefully fold inward, while a built-in magnifying mirror enhances usability. Now equipped with integrated LED backlighting, Archimede transforms everyday routines—offering both aesthetic refinement and practical clarity. A backlit mirror is more than a design detail: it provides perfect lighting for grooming, makeup, or skincare, turning even the simplest gestures into moments of precision and self-care.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMirrors-Archimede-R
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииRectangular
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (33)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (25)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (10)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)