Опубликуйте свои продукты
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
    Salvatori

    Fontane Bianche - Soap Dish

    The delicate touch and bold geometric forms that characterise the Fontane Bianche collection of basins and tapware continue in the new range of accessories created by Elisa Ossino together with Salvatori. Each soap dish is made from a single block of stone, creating a uniformity of colour and protecting the seamlessness of the piece.
    Cпецификация
    • The Fontane Bianche soap dish is hand finished in Tuscany and is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFontane-Bianche-Soap-Dish
    • Тип продукцииFontane Bianche
    • Группа продукцииSoap Dish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)30
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment