Опубликуйте свои продукты
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
    Salvatori

    Lightings - Silo Chandelier

    The simple cylinder is a perfect starting point for a beautiful object carved from stone, not a material that immediately springs to mind when talking about lighting. Spanish architect and designer David Lopez Quincoces, however has made it a stunning reality with his Silo pendant lamp.
    Cпецификация
    • Available in both classic Bianco Carrara and in the warm dark tones of Pietra d'Avola, it gives off a beautifully soft and seductive light. It can be configured either as a single lamp or as a cluster, or, for a real showstopper, it comes as a chandelier composed of 26 separate lamps.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLightings-Silo-Chandelier
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииChandelier
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    Похожие продукты