Опубликуйте свои продукты
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Circle

    The Archimede mirrors framed in gun-metal painted steel play with the geometry of circles and rectangles by means of a discreetly placed hinge system which allows them to “fold” in on themselves. Available in rectangular and circular format, both options include a magnifying mirror.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMirrors-Archimede-C
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииCircle
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment