Опубликуйте свои продукты
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint

    Vivaldi is a glitter effect decorative paint that adds sparkle and shimmer to interior walls and feature surfaces. 

    Water-based and easy to apply over a primed base, it creates a lively, light-catching finish.

    glitter paint, glitter effect coating, shimmer finish

    Cпецификация
    • Vivaldi adds depth and luxury to interiors with its soft, velvety texture and elegant pearlescent reflections. Its acrylic emulsion base and special pearl pigments create a refined play of light, giving walls a sophisticated, luxurious look that combines visual brilliance with a smooth, tactile elegance.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdecorative-paint-vivaldi
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииDecorative Paint
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Описание Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Наименование OmniClassTextured Paints

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка