Опубликуйте свои продукты
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
    SAN DECO

    Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating

    Mirzasto is a pasty, textured decorative coating that shapes rich surface relief on interior walls. 

    Trowel-applied over a primed base, it enables varied patterns and a distinctive tactile finish.

    pasty decorative coating, textured wall coating

    Cпецификация
    • Mirzasto, a decorative coating material with a dense consistency and metallic and pearlescent effects, adds a sophisticated and eye-catching modern look to your living spaces.

      With its special acrylic emulsion-based formula, Mirzasto provides surfaces with durability and an elegant shine. Its easy application and consistency allow for unlimited creativity.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdecorative-plaster-mirzasto
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииDecorative Plasters
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Описание Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Наименование OmniClassTextured Paints

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка