Опубликуйте свои продукты
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Mosaico is a puzzle that can be used to solve a range of different spatial constraints. The bases are made of ash and are available in five measurements upon which marble or wooden tops can be fitted as well as upholstered seat cushions. The optional backs enable the pieces to be transformed into mini-sofas. The hexagonal piece enables, amongst other possibilities, the creation of compositions that make closed loops. The corner angle adds an element of sinuosity to the design with its curved side.
    Cпецификация
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • Тип продукцииSOFA
    • Группа продукцииMOSAICO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-07-01
    • Номер версии2
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)5000
    • Глубина (мм)5000
    Связанные
    • Основной материалЗола
    • Вспомогательный материалЗола
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)9.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка