Опубликуйте свои продукты
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Cetus rimflush wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene, makes easier the toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close. Without holes in the sidewalls. Invisible fixation

    Cпецификация
    • Compatible toilet seats (not included):21031 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 21011 - Cetus toilet seat with clipoff system; 21021 - Cetus toilet seat with clipoff; 21061 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка110034_Cetus_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Тип продукцииCetus
    • Группа продукцииtoilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)530
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)15.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка