Опубликуйте свои продукты
Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy bottom water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Cпецификация
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • Тип продукцииEasy
    • Группа продукцииToilet Cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)313
    • Глубина (мм)147
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017120
    • Название ETIMFlush tanks
    • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
    • Код ССКПУ ООН30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка