Опубликуйте свои продукты
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Cпецификация
    • Ceramic cistern with side inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка137113LM_Sanibold_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Тип продукцииSanibold
    • Группа продукцииtoilet cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)418
    • Ширина (мм)382
    • Глубина (мм)155
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
    • Код ССКПУ ООН30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка