Опубликуйте свои продукты
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean and to install. For domestic and hotel use.

    Cпецификация
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Тип продукцииSanibold
    • Группа продукцииbidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)335
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)508
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка