Опубликуйте свои продукты
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Cпецификация
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка142026_Winner_wd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • Тип продукцииWinner
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)402
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)630
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)25.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilet bowls
    • Код ССКПУ ООН30181511
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка