Опубликуйте свои продукты
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
    Sanindusa

    Look furniture for washbasin

    2.9 из 5 звезд2.9(7 отзывы)
    Furniture with 2 drawers with extraction hidden slides and with smoove locking system Handles are built-in drawer s fronts As a good practice the structural reinforcement of the walls where the furniture will be placed must be foreseen due to the loads to which they will be subject
    Cпецификация
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6342100_Look_furniture
    • Тип продукцииLook
    • Группа продукцииCompound Units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)803
    • Глубина (мм)461
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалМеламин
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка