Опубликуйте свои продукты
New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Cпецификация
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Тип продукцииNew Wccare
  • Группа продукцииShower screens
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1850
  • Ширина (мм)1160
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка