Опубликуйте свои продукты
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9 из 5 звезд3.9(16 отзывы)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
Cпецификация
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Тип продукцииVersus
  • Группа продукцииShower screens
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)31
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка