Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Главная страница
Категории
Сантехника
Монтажные системы для ванных комнат
INEO FronTop 820
Доступно в Соединенные Штаты
Sanit
Отслеживать
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9074500T000
Тип продукции
Installation systems
Группа продукции
INEO
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-09-27
Номер версии
1
Высота (мм)
820
Ширина (мм)
525
Глубина (мм)
155
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Вспомогательный материал
Полипропилен
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
99
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC010145
Название ETIM
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
Номер OmniClass
23-31 19 19 19
Наименование OmniClass
Water Closet Tanks
Похожие продукты
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Загрузить
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Загрузить
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Загрузить
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Загрузить