Опубликуйте свои продукты
POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

POP ART floor-standing bidet (back to wall) Building on the irreverent spirit of the POP range, POP ART features new cleaner lines and an attractive price. With back to wall and wall-mounted models, it combines sophisticated forms with a design that has been a Sanitana bestseller - sure to delight design lovers.
Cпецификация
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS10076434900000
  • Тип продукцииPop Art
  • Группа продукцииBidets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)525
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)20.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBidets
  • Код ССКПУ ООН30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Описание Uniclass 2015Bidets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка