Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

SMOOTH 1000 wall-mounted washbasin (w/ central tap hole)

Уникальная ссылка: S20042912000000
Брэнд: Sanitana
Тип продукции: Smooth
Группа продукции: Washbasins
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 125
Глубина (мм): 530
Дата публикации: 2019-06-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
SMOOTH 1000 surfex® wall-mounted washbasin with central tap hole
The SMOOTH washbasins are Sanitana’s first foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The SMOOTH washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN and STENIS furniture collections. Their sizes range from 80 to 160cm length, and they come in versions with or without towel holders.

Type of installation: wall-mounted
Tap hole: yes (one)
Position of tap hole: central
Overflow: no
Special features: integrated towel holder
In the box: washbasin and fixing kit


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Portugal
Страна-производитель: Portugal
Масса нетто (кг): 12

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sinks
Код ССКПУ ООН: 30181504
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-31-79
Uniclass 2.0 Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Описание: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Код: 31-79
NBS Reference Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Lavatories and Sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Basins

Название Значение
Colour White
Depth 530 mm
Height 125 mm
Length 1000 mm
Material Surfex®
Mounting Wall-mounted
Options 12

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White
Material Surfex®

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию